(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーム 125D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホーム 125D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

【特長】・きめ細かく、豊富な品揃え。・ホームペインティングの頼もしい味方。」・...

詳細情報を確認する

型番

122202-0125 解除

Loading...

製品仕様

型番商品サイズ・縦×横×高=JANコード入り数
122202-01251.3×9.2×24.8cm49055331120901本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122202-0125

5個

668( 735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かく、豊富な品揃え。
・ホームペインティングの頼もしい味方。」
・ペンキ用。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=1.3×9.2×24.8cm
・JANコード:4905533112090
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホーム 125Dの型番122202-0125のページです。
型番122202-0125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーム 125D

ホーム 125D

    ホーム 水性用

    ホーム 水性用

      うめニス 筋違 白 35号

      うめニス 筋違 白 35号

        大江戸 筋違 黒

        大江戸 筋違 黒

          天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

          天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
            通常価格 668円 855円 1,276円 2,880円 2,156円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました