(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

左官ブラシ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:121623-0015
左官ブラシ 黒 サカンブラシ A-6クロ1チョウハン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

【特長】・外壁塗装用に適した左官ブラシ・スムーズな作業のために多彩なタイプと豊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 内容量:
    1個

型番

121623-0015 解除

Loading...

商品情報を表示

121623-0015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

121623-0015

270×60
270(縦)×60(横)×60(高)
4938879969547
1個

5個

1,870( 2,057円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁塗装用に適した左官ブラシ
・スムーズな作業のために多彩なタイプと豊富なサイズを取り揃えています
・別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

左官ブラシ 黒の型番121623-0015のページです。
型番121623-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

左官ブラシ 黒

左官ブラシ 黒

    KOWA 角型ブラシ13101 豚毛

    KOWA 角型ブラシ13101 豚毛

      KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン

      KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン

        油性用目地用長柄刷毛セット(山羊毛)

        油性用目地用長柄刷毛セット(山羊毛)

          すきま用ハケ

          すきま用ハケ

            目地・サッシ用刷毛

            目地・サッシ用刷毛

              15mm 目地用刷毛

              15mm 目地用刷毛

                目地用刷毛

                目地用刷毛

                  水性用目地用刷毛セット(PET毛)

                  水性用目地用刷毛セット(PET毛)

                    新万能刷毛 白 50ミリ

                    新万能刷毛 白 50ミリ

                      メーカー 大塚刷毛製造 コーワ コーワ エスコ アサヒペン エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 大塚刷毛製造
                      通常価格 1,278円 555円 568円 744円 380円 954円 589円 1,020円 658円 985円
                      通常出荷日 3日目   6日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                      商品タイプ 刷毛 - 掃除用刷毛 油性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 目地用刷毛 ニス用刷毛 - -
                      毛色 - - - - - - - - -
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      121623-0010
                      121623-0020
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      JANコード 内容量

                      1,278円

                      ( 1,406円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      180×60180(縦)×60(横)×60(高)4938879969530-

                      2,408円

                      ( 2,649円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      360×60360(縦)×60(横)×60(高)4938879969554-

                      刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました