(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#356中国ラスター 平 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105506-0030
#356中国ラスター 平 黒 356チュウゴクラスター ヒラ クロ 3インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
594円
税込単価
653円

【特長】・豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています・掃...

詳細情報を確認する

型番

105506-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

105506-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105506-0030

3インチ
20(縦)×90(横)×240(高)
4905533000779
1本

5個

594( 653円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています
・掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

#356中国ラスター 平 黒の型番105506-0030のページです。
型番105506-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#356中国ラスター 平 黒

#356中国ラスター 平 黒

    356N中国ラスター 平 黒

    356N中国ラスター 平 黒

      TRUSCO ダスター刷毛

      TRUSCO ダスター刷毛

        #8100N中国ラスター 平 黒

        #8100N中国ラスター 平 黒

          左官ブラシ ラスター356

          左官ブラシ ラスター356

            ダスター刷毛377

            ダスター刷毛377

              塗装用ラスター短柄

              塗装用ラスター短柄

                アマコート 平 40号

                アマコート 平 40号

                  トタン万能用刷毛 TPB-469

                  トタン万能用刷毛 TPB-469

                    アスファルト刷毛 30号

                    アスファルト刷毛 30号

                      ラスター377

                      ラスター377

                        白毛金巻糊刷毛

                        白毛金巻糊刷毛

                          B コッピー 平 黒 3インチ

                          B コッピー 平 黒 3インチ

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 188円 360円 519円 190円 257円 1,667円 1,158円 2,952円 2,688円 873円 571円 999円 2,972円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 - 防水剤用刷毛 - 掃除用刷毛 のり用刷毛 -
                            材質(毛) 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 - 馬毛 - 混毛 豚毛 -
                            毛色 - - - - - - 白毛 -
                            型式 - 平・金巻 - - - - 平・金巻 - -
                            内容量 1本 1本 - 1本 1本 - 1本 - - - 1本 1本 -

                            #356中国ラスター 平 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            105506-0010
                            105506-0020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            188円

                            ( 207円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            1インチ15(縦)×35(横)×205(高)4905533000021-

                            295円

                            ( 325円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            2インチ18(縦)×65(横)×225(高)4905533000038-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました