(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#8100N中国ラスター 平 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105517-0020
#8100N中国ラスター 平 黒 8100Nチュウゴクラスター ヒラ クロ 2インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円

【特長】・塗装用ラスター刷毛・最高級豚毛を使用。下地の掃除や接着剤塗布用に定評...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 毛色:
  • 型式:
  • 内容量:
    1本

型番

105517-0020 解除

Loading...

商品情報を表示

105517-0020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105517-0020

2インチ
230(縦)×60(横)×16(高)
4560146183495
1本

5個

621( 683円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装用ラスター刷毛
・最高級豚毛を使用。下地の掃除や接着剤塗布用に定評の一本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

#8100N中国ラスター 平 黒の型番105517-0020のページです。
型番105517-0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#8100N中国ラスター 平 黒

#8100N中国ラスター 平 黒

    356N中国ラスター 平 黒

    356N中国ラスター 平 黒

      #356中国ラスター 平 黒

      #356中国ラスター 平 黒

        塗装用ラスター短柄

        塗装用ラスター短柄

          TRUSCO ダスター刷毛

          TRUSCO ダスター刷毛

            白毛ホーム刷毛 M

            白毛ホーム刷毛 M

              アスファルト刷毛 30号

              アスファルト刷毛 30号

                左官ブラシ ラスター356

                左官ブラシ ラスター356

                  白毛ホーム刷毛 S

                  白毛ホーム刷毛 S

                    ダスター刷毛377

                    ダスター刷毛377

                      ラスター377

                      ラスター377

                        白毛ホーム刷毛 L

                        白毛ホーム刷毛 L

                          トタン万能用刷毛 TPB-469

                          トタン万能用刷毛 TPB-469

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 ケニス 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ケニス トラスコ中山 大塚刷毛製造 ケニス トラスコ中山
                            通常価格 190円 360円 188円 1,158円 519円 350円 873円 257円 240円 1,667円 571円 430円 2,688円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目   3日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 - - 掃除用刷毛 - 掃除用刷毛 掃除用刷毛 - 防水剤用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 豚毛 - - 豚毛 - 豚毛 混毛 - 馬毛
                            毛色 - - - - - - - -
                            型式 - - - 平・金巻 - - 平・金巻 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - - - 1本 - - 1本 - -

                            #8100N中国ラスター 平 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            105517-0010
                            105517-0015
                            105517-0030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            190円

                            ( 209円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            1インチ250(縦)×38(横)×14(高)4560146183471-

                            345円

                            ( 380円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            1.5インチ250(縦)×60(横)×18(高)4560146183488-

                            1,255円

                            ( 1,381円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3インチ310(縦)×94(横)×22(高)4560146183518-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました