(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化繊黒毛 金巻 平 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105261-0008
化繊黒毛 金巻 平 黒 カセンクロケ カナマキ ヒラ クロ 8ゴウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
127円 ~ 251円
税込価格
140円 ~ 276円

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    平・金巻
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

105261-0008 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

105261-0008

8号
6(縦)×29(横)×181(高)
4560146182337
1本

5個

145( 160円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化繊黒毛 金巻 平 黒

化繊黒毛 金巻 平 黒

    シマ毛金巻 特製 平 茶

    シマ毛金巻 特製 平 茶

      シマ毛金巻 極上 平 茶

      シマ毛金巻 極上 平 茶

        シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

        シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

          シマ毛金巻 上 平 茶

          シマ毛金巻 上 平 茶

            PP シマ毛 平 茶

            PP シマ毛 平 茶

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 127円 201円 523円 728円 325円 89円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
              商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛
              毛色 -
              型式 平・金巻 平・金巻 平・金巻 - 平・金巻
              内容量 1本 1本 1本 - 1本 1本

              化繊黒毛 金巻 平 黒のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              オイルステインの塗布に
              評価 5.0満足度:5.02019/06/13
              木工製品へオイルステインを塗る際に使用。
              化繊の細くてしなやかでありながら、腰がしっかりしている毛です。
              安価ですが、とても使用感が良いです。大変満足です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました