(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シマ毛金巻 特製 平 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105202-0015
シマ毛金巻 特製 平 茶 シマケカナマキ トクセイ ヒラ チャ 15ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    平・金巻
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

105202-0015 解除

Loading...

商品情報を表示

105202-0015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105202-0015

15号
6(縦)×48(横)×184(高)
4905533115565
1本

5個

470( 517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シマ毛金巻 特製 平 茶の型番105202-0015のページです。
型番105202-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シマ毛金巻 特製 平 茶

シマ毛金巻 特製 平 茶

    化繊黒毛 金巻 平 黒

    化繊黒毛 金巻 平 黒

      シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

      シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

        シマ毛金巻 極上 平 茶

        シマ毛金巻 極上 平 茶

          シマ毛金巻 上 平 茶

          シマ毛金巻 上 平 茶

            PP シマ毛 平 茶

            PP シマ毛 平 茶

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 201円 127円 728円 523円 325円 89円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
              商品タイプ 刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛 刷毛
              毛色 -
              型式 平・金巻 平・金巻 - 平・金巻 平・金巻
              内容量 1本 1本 - 1本 1本 1本

              シマ毛金巻 特製 平 茶のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              105202-0005
              105202-0010
              105202-0012
              105202-0020
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ サイズ
              (mm)
              JANコード 内容量

              201円

              ( 221円 )
              5個 あり

              3日目

              5号6(縦)×24(横)×186(高)4905533000663-

              307円

              ( 338円 )
              5個 あり

              3日目

              10号6(縦)×34(横)×183(高)4905533000670-

              394円

              ( 433円 )
              5個 あり

              3日目

              12号6(縦)×39(横)×187(高)4905533000687-

              552円

              ( 607円 )
              1個 あり

              3日目

              20号6(縦)×64(横)×184(高)4905533115572-

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました