(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シマ毛金巻 極上 平 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105201-0008
シマ毛金巻 極上 平 茶 シマケカナマキ ゴクジョウ ヒラ チャ 8ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円

【特長】・金巻刷毛・補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    平・金巻
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

105201-0008 解除

Loading...

商品情報を表示

105201-0008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105201-0008

8号
6(縦)×30(横)×189(高)
4560146141792
1本

5個

605( 666円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金巻刷毛
・補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シマ毛金巻 極上 平 茶の型番105201-0008のページです。
型番105201-0008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シマ毛金巻 極上 平 茶

シマ毛金巻 極上 平 茶

    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

      シマ毛金巻 上 平 茶

      シマ毛金巻 上 平 茶

        大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

        大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

          波 筋違 黒

          波 筋違 黒

            特製 筋違 黒 5号

            特製 筋違 黒 5号

              極上 筋違 黒 10号

              極上 筋違 黒 10号

                メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                通常価格 523円 728円 325円 488円 346円 816円 7,913円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                商品タイプ 刷毛 - 刷毛 刷毛 刷毛 - -
                毛色 - - -
                型式 平・金巻 - 平・金巻 筋違 筋違 - -
                内容量 1本 - 1本 1本 1本 - -

                シマ毛金巻 極上 平 茶のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                105201-0005
                105201-0012
                105201-0020
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細タイプ サイズ
                (mm)
                JANコード 内容量

                523円

                ( 575円 )
                5個 あり

                3日目

                5号6(縦)×24(横)×184(高)4905533115497-

                770円

                ( 847円 )
                5個 あり

                3日目

                12号6(縦)×40(横)×187(高)4560146141808-

                1,317円

                ( 1,449円 )
                5個 あり

                3日目

                20号6(縦)×60(横)×186(高)4560146141815-

                刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました