(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

【特長】・目地・サッシ用刷毛。・化繊タイプ、水性用。【商品仕様】・商品サイズ・...

詳細情報を確認する

型番

105028-0005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105028-0005

5個

195( 215円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地・サッシ用刷毛。
・化繊タイプ、水性用。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=13.7×1.2×6.6cm
・JANコード:4560146189206
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号の型番105028-0005のページです。
型番105028-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

    徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

    徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

      目地刷毛 豚毛 平 白

      目地刷毛 豚毛 平 白

        折曲目地刷毛 平 白

        折曲目地刷毛 平 白

          化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

          化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

            美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

            美天空 目地刷毛 筋違 白 24ミリ

              ぼたんニス 筋違 白

              ぼたんニス 筋違 白

                新 楽園ニス 筋違 白

                新 楽園ニス 筋違 白

                  大塚刷毛製造 自在目地刷毛

                  大塚刷毛製造 自在目地刷毛

                    伯爵 筋違 白 5号

                    伯爵 筋違 白 5号

                      メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                      通常価格 195円 588円 922円 953円 206円 1,116円 956円 345円 768円 1,053円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目  

                      化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました