(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地刷毛 平 白 短毛 5号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目地刷毛 平 白 短毛 5号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211円
税込単価
232円

【特長】・目地・サッシ用刷毛。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=16×1....

詳細情報を確認する

型番

104555-0005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104555-0005

5個

211( 232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地・サッシ用刷毛。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=16×1.4×0.6cm
・JANコード:4560146189176
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目地刷毛 平 白 短毛 5号の型番104555-0005のページです。
型番104555-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地刷毛 平 白 短毛 5号

目地刷毛 平 白 短毛 5号

    化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

    化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

      KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

      KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

        OCTA各種筆

        OCTA各種筆

          OCTA文字筆

          OCTA文字筆

            平筆 OCTAGONシリーズ

            平筆 OCTAGONシリーズ

              目地・サッシュ用刷毛 「自在サッシュ」 平 黒

              目地・サッシュ用刷毛 「自在サッシュ」 平 黒

                徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

                徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

                  白毛 メジ刷毛 222

                  白毛 メジ刷毛 222

                    目地刷毛 豚毛 平 白

                    目地刷毛 豚毛 平 白

                      丸筆 OCTAGONシリーズ

                      丸筆 OCTAGONシリーズ

                        塗り刷毛

                        塗り刷毛

                          竹ばけ 黒毛

                          竹ばけ 黒毛

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ コーワ コーワ コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ 好川産業 コーワ
                            通常価格 211円 206円 167円 125円 164円 157円 596円 588円 507円 922円 158円 314円 213円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            目地刷毛 平 白 短毛 5号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました