(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折曲目地刷毛 平 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104566-0003
折曲目地刷毛 平 白 オリマガメジハケ ヒラ シロ 3ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104566-0003 解除

Loading...

商品情報を表示

104566-0003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104566-0003

3号
30(縦)×12(横)×258(高)
4560146122395
1本

1個

953( 1,048円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折曲目地刷毛 平 白の型番104566-0003のページです。
型番104566-0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折曲目地刷毛 平 白

折曲目地刷毛 平 白

    目地刷毛 豚毛 平 白

    目地刷毛 豚毛 平 白

      徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

      徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

        化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

        化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

          折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

          折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

            自在サッシュ 黒 3号

            自在サッシュ 黒 3号

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 953円 922円 588円 195円 1,561円 406円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 - - -
              毛色 - - -
              型式 - - -
              内容量 1本 1本 1本 - - -

              折曲目地刷毛 平 白のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              104566-0005
              104566-0010
              104566-0015
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ サイズ
              (mm)
              JANコード 内容量

              1,068円

              ( 1,175円 )
              5個 あり

              3日目

              5号30(縦)×14(横)×262(高)4560146122401-

              1,346円

              ( 1,481円 )
              5個 あり

              3日目

              10号35(縦)×26(横)×260(高)4560146122425-

              1,480円

              ( 1,628円 )
              1個 あり

              3日目

              15号35(縦)×40(横)×254(高)4560146122449-

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました