(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
588円 ~ 879円
税込価格
647円 ~ 967円

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10号
7(縦)×28(横)×264(高)
4560146164715
1本

5個

588( 647円 )

3日目

15号
7(縦)×42(横)×266(高)
4560146164739
1本

5個

757( 833円 )

3日目

20号
8(縦)×50(横)×266(高)
4560146164746
1本

5個

879( 967円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

    目地刷毛 豚毛 平 白

    目地刷毛 豚毛 平 白

      あけぼの 目地刷毛 平 白

      あけぼの 目地刷毛 平 白

        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

          目地刷毛 平 黒

          目地刷毛 平 黒

            目地刷毛 厚口 平 白

            目地刷毛 厚口 平 白

              ひよこ 目地 平 30ミリ

              ひよこ 目地 平 30ミリ

                目地刷毛 平 白 短毛 5号

                目地刷毛 平 白 短毛 5号

                  メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                  通常価格 588円 922円 944円 768円 660円 1,276円 276円 211円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   3日目  
                  商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 - -
                  材質(毛) 豚毛 豚毛 - - - - - -
                  毛色 - - -
                  型式 - - -
                  内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - -

                  徳用 目地刷毛 豚毛 平 白のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました