(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地刷毛 平 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104701-0015
目地刷毛 平 黒 メジハケ ヒラ クロ 15ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104701-0015 解除

Loading...

商品情報を表示

104701-0015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104701-0015

15号
265(縦)×42(横)×6(高)
4560146122524
1本

5個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。・サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目地刷毛 平 黒の型番104701-0015のページです。
型番104701-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地刷毛 平 黒

目地刷毛 平 黒

    目地刷毛 厚口 平 白

    目地刷毛 厚口 平 白

      目地刷毛 豚毛 平 白

      目地刷毛 豚毛 平 白

        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

          あけぼの 目地刷毛 平 白

          あけぼの 目地刷毛 平 白

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

              筆ばけ

              筆ばけ

                ひよこ 目地 平 30ミリ

                ひよこ 目地 平 30ミリ

                  メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造
                  通常価格 660円 1,276円 922円 768円 944円 588円 349円 276円
                  通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 水性用刷毛 -
                  毛色 - - -
                  型式 - - -
                  内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  104701-0005
                  104701-0010
                  104701-0020
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ サイズ
                  (mm)
                  JANコード 内容量

                  660円

                  ( 726円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  5号265(縦)×16(横)×6(高)4560146122487-

                  915円

                  ( 1,007円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  10号266(縦)×29(横)×7(高)4560146122500-

                  1,068円

                  ( 1,175円 )
                  5個 あり

                  3日目

                  20号265(縦)×56(横)×6(高)4560146122531-

                  刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました