(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひよこ 目地 平 30ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ひよこ 目地 平 30ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

【特長】・水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性に優れた化繊刷毛です。・水性塗料...

詳細情報を確認する

型番

104505-0030 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104505-0030

10

5個

276( 304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性に優れた化繊刷毛です。
・水性塗料、弱溶剤塗料用。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=26.5×2.6×0.8cm
・JANコード:4560146169413
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひよこ 目地 平 30ミリの型番104505-0030のページです。
型番104505-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひよこ 目地 平 30ミリ

ひよこ 目地 平 30ミリ

    大塚刷毛製造 自在目地刷毛

    大塚刷毛製造 自在目地刷毛

      あけぼの 目地刷毛 平 白

      あけぼの 目地刷毛 平 白

        徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

        徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

            目地刷毛 平 黒

            目地刷毛 平 黒

              目地刷毛 厚口 平 白

              目地刷毛 厚口 平 白

                メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                通常価格 276円 768円 944円 588円 922円 660円 1,276円
                通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  

                ひよこ 目地 平 30ミリのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました