(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A印 日本海 筋違 胡麻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A印 日本海 筋違 胡麻

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,604円 ~ 2,345円
税込価格
1,764円 ~ 2,580円

【特長】・厚口タイプで、耐久性・塗料含みが良く、作業性にも優れた鉄骨・橋梁塗装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10号
228(縦)×57(横)×30(高)
4905533006245
1本

5個

1,604( 1,764円 )

3日目

20号
240(縦)×73(横)×32(高)
4905533006269
1本

5個

2,072( 2,279円 )

3日目

25号
243(縦)×82(横)×33(高)
4905533006276
1本

5個

2,345( 2,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・厚口タイプで、耐久性・塗料含みが良く、作業性にも優れた鉄骨・橋梁塗装用刷毛です。・厚膜塗装が可能です。・ダメ込み作業等の細かい作業に使用されます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A印 日本海 筋違 胡麻

A印 日本海 筋違 胡麻

    ひよこ 隅切 白 24ミリ

    ひよこ 隅切 白 24ミリ

      ひよこ 銅巻 筋違 白

      ひよこ 銅巻 筋違 白

        メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
        通常価格 1,604円 505円 540円
        通常出荷日 3日目~   3日目   3日目  
        商品タイプ 刷毛 - 水性用刷毛
        材質(毛) 馬毛 - -
        型式 筋違 - 筋違
        内容量 1本 - 1本

        A印 日本海 筋違 胡麻のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました