(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,505円
税込単価
2,756円

【特長】・耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。・主原毛:馬毛【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

103101-0070 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103101-0070

5個

2,505( 2,756円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。
・主原毛:馬毛
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=25.4×9.3×3.5cm
・JANコード:4560146119739
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリの型番103101-0070のページです。
型番103101-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリ

天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリ

    伯爵 筋違 白 5号

    伯爵 筋違 白 5号

      トタン『竹』 25号

      トタン『竹』 25号

        中寸最上ニス 筋違 白

        中寸最上ニス 筋違 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

            徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

              大江戸 筋違 黒

              大江戸 筋違 黒

                ぼたんニス 筋違 白

                ぼたんニス 筋違 白

                  メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                  通常価格 2,505円 1,053円 1,480円 2,150円 922円 588円 2,880円 956円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  

                  天狗 鉄骨用 筋違 白 70ミリのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました