(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のぞみ 目地 平 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105001-0008
のぞみ 目地 平 赤 ノゾミ メジ ヒラ アカ 8ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,061円
税込単価
1,167円

【特長】毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。・し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

105001-0008 解除

Loading...

商品情報を表示

105001-0008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105001-0008

8号
264(縦)×23(横)×6(高)
4560146122715
1本

1個

1,061( 1,167円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。・しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。・幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

のぞみ 目地 平 赤の型番105001-0008のページです。
型番105001-0008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のぞみ 目地 平 赤

のぞみ 目地 平 赤

    折曲目地刷毛 平 白

    折曲目地刷毛 平 白

      隅切用 銅巻 筋違 白

      隅切用 銅巻 筋違 白

        水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

        水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

          特上ニス用ハケ

          特上ニス用ハケ

            PCニス用ハケ

            PCニス用ハケ

              特上油性用ハケ

              特上油性用ハケ

                折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

                折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

                  PC油性用ハケ

                  PC油性用ハケ

                    PC工作用ハケ

                    PC工作用ハケ

                      メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン
                      通常価格 999円 953円 647円 2,168円 381円 510円 316円 1,561円 434円 270円
                      通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   9日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 刷毛
                      材質(毛) 化学繊維 - 山羊毛 馬毛 その他 混毛 その他 - 混毛 馬毛
                      毛色 - - - - - - -
                      型式 筋違 - - - - - - -
                      内容量 1本 1本 1本 1本 - - - - - -

                      のぞみ 目地 平 赤のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      105001-0005
                      105001-0012
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      JANコード 内容量

                      999円

                      ( 1,099円 )
                      1個 あり

                      35日目

                      5号265(縦)×15(横)×6(高)4560146122708-

                      1,313円

                      ( 1,444円 )
                      5個 あり

                      3日目

                      12号262(縦)×33(横)×6(高)4560146122739-

                      刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました