(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あけぼの 目地刷毛 平 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

あけぼの 目地刷毛 平 白

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
944円 ~ 1,229円
税込価格
1,038円 ~ 1,352円

【特長】・速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5号
276(縦)×61(横)×16(高)
4560146122760
1本

5個

944( 1,038円 )

3日目

10号
261(縦)×27(横)×8(高)
4560146122784
1本

5個

1,174( 1,291円 )

3日目

15号
265(縦)×39(横)×6(高)
4560146122807
1本

5個

1,229( 1,352円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛
【用途】
・目地・サッシュ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あけぼの 目地刷毛 平 白

あけぼの 目地刷毛 平 白

    あけぼの 目地刷毛 筋違 白

    あけぼの 目地刷毛 筋違 白

      ひよこ 隅切 白 24ミリ

      ひよこ 隅切 白 24ミリ

        のぞみ 目地 平 赤

        のぞみ 目地 平 赤

          美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

          美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

            大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950

            大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 944円 1,093円 505円 999円 1,116円 535円
              通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目  
              商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 - 目地用刷毛 - 刷毛
              毛色 - -
              型式 筋違 - - 筋違
              内容量 1本 1本 - 1本 - 1本

              あけぼの 目地刷毛 平 白のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました