(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぼたんニス 筋違 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101748-0045
ぼたんニス 筋違 白 ボタンニス スジチガイ シロ 45ゴウ/100ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・ラック・ニス用に適した薄口タイプの合成樹脂塗料用刷毛です。・お手頃な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101748-0045 解除

Loading...

商品情報を表示

101748-0045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101748-0045

45号/100ミリ
220(縦)×100(横)×30(高)
4560146117537
1本

5個

1,183( 1,301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ラック・ニス用に適した薄口タイプの合成樹脂塗料用刷毛です。・お手頃な価格で購入いただけるため、建築用の使い捨てとしても使用されています。・ローラーなどで塗装することが出来ない、広い面積の塗装や刷毛目を通す作業に適しているサイズです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ぼたんニス 筋違 白の型番101748-0045のページです。
型番101748-0045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぼたんニス 筋違 白

ぼたんニス 筋違 白

    新 楽園ニス 筋違 白

    新 楽園ニス 筋違 白

      化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

      化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

        大江戸 筋違 黒

        大江戸 筋違 黒

          都鳥 筋違 白 30号

          都鳥 筋違 白 30号

            隅切 筋違 白 10号

            隅切 筋違 白 10号

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 956円 345円 195円 2,880円 655円 953円
              通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              商品タイプ ニス用刷毛 ニス用刷毛 - 刷毛 - -
              材質(毛) 山羊毛 山羊毛 - 馬毛 - -
              毛色 - - -
              型式 筋違 筋違 - 筋違 - -
              内容量 1本 1本 - 1本 - -

              ぼたんニス 筋違 白のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101748-0035
              101748-0040
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ サイズ
              (mm)
              JANコード 内容量

              956円

              ( 1,052円 )
              5個 あり

              3日目

              35号/80ミリ215(縦)×78(横)×14(高)4560146117513-

              1,009円

              ( 1,110円 )
              5個 あり

              3日目

              40号/90ミリ224(縦)×92(横)×46(高)4560146117520-

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました