(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新 花火 筋違 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101783-0015
新 花火 筋違 白 シン ハナビ スジチガイ シロ 15ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
367円
税込単価
404円

【特長】・ラック・ニス用に適した薄口タイプの合成樹脂塗料用刷毛です。・刷毛目が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101783-0015 解除

Loading...

商品情報を表示

101783-0015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101783-0015

15ミリ
206(縦)×23(横)×19(高)
4560146182115
1本

5個

367( 404円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ラック・ニス用に適した薄口タイプの合成樹脂塗料用刷毛です。・刷毛目が目立ちにくく、綺麗な仕上がり。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新 花火 筋違 白の型番101783-0015のページです。
型番101783-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新 花火 筋違 白

新 花火 筋違 白

    新 かもめ 筋違 白

    新 かもめ 筋違 白

      極み 筋 白 10号

      極み 筋 白 10号

        ふくろう 筋違 白 20号

        ふくろう 筋違 白 20号

          伝翔 筋違 15号

          伝翔 筋違 15号

            ふくろう 筋違 白 15号

            ふくろう 筋違 白 15号

              伯爵 筋違 白 5号

              伯爵 筋違 白 5号

                メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                通常価格 367円 434円 1,117円 825円 2,391円 733円 1,053円
                通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                商品タイプ 刷毛 刷毛 - - - - -
                毛色 - - - - -
                型式 筋違 筋違 - - - - -
                内容量 1本 1本 - - - - -

                新 花火 筋違 白のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                101783-0030
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細タイプ サイズ
                (mm)
                JANコード 内容量

                835円

                ( 919円 )
                1個 あり

                4日目

                30ミリ225(縦)×60(横)×20(高)4560146182139-

                刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました