(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

影武者 長柄 筋白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101868-0030
影武者 長柄 筋白 カゲムシャ ナガエ スジシロ 30ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
751円
税込単価
826円

【特長】・薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ、補修、タッチアップなどに良い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    長柄
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101868-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

101868-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101868-0030

30ミリ
317(縦)×60(横)×12(高)
4560146110248
1本

5個

751( 826円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ、補修、タッチアップなどに良い長柄タイプの合成樹脂塗料用刷毛です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

影武者 長柄 筋白の型番101868-0030のページです。
型番101868-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

影武者 長柄 筋白

影武者 長柄 筋白

    新 かもめ 筋違 白

    新 かもめ 筋違 白

      新 花火 筋違 白

      新 花火 筋違 白

        美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

        美天空 目地刷毛 平 白 24ミリ

          十両 ニス 筋違 白 10号

          十両 ニス 筋違 白 10号

            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
            通常価格 751円 434円 367円 1,116円 908円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目  
            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 - -
            毛色 - -
            型式 長柄 筋違 筋違 - -
            内容量 1本 1本 1本 - -

            影武者 長柄 筋白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101868-0040
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ サイズ
            (mm)
            JANコード 内容量

            1,081円

            ( 1,189円 )
            5個 あり

            3日目

            40ミリ361(縦)×59(横)×29(高)4560146110262-

            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました