(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリオンニス 筋違 白 30号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリオンニス 筋違 白 30号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
923円
税込単価
1,015円

【特長】・ボルト周りなど、建築でダメ込み用に使用できる万能タイプ。・主原毛:山...

詳細情報を確認する

型番

101856-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101856-0030

5個

923( 1,015円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト周りなど、建築でダメ込み用に使用できる万能タイプ。
・主原毛:山羊毛
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=24.5×8.3×1cm
・JANコード:4905533920220
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリオンニス 筋違 白 30号の型番101856-0030のページです。
型番101856-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリオンニス 筋違 白 30号

オリオンニス 筋違 白 30号

    都鳥 筋違 白 30号

    都鳥 筋違 白 30号

      新 楽園ニス 筋違 白

      新 楽園ニス 筋違 白

        ぼたんニス 筋違 白

        ぼたんニス 筋違 白

          建築用ユリックS 筋違 白 50ミリ

          建築用ユリックS 筋違 白 50ミリ

            大関 筋違 白 5号

            大関 筋違 白 5号

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 923円 655円 345円 956円 1,498円 691円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  

              オリオンニス 筋違 白 30号のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました