(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白菊 筋違 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101701-0030
白菊 筋違 白 シロキク スジチガイ シロ 30ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,945円
税込単価
3,240円

【特長】・ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニス用刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

101701-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

101701-0030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101701-0030

30号
221(縦)×77(横)×24(高)
4560146116325
1本

5個

2,945( 3,240円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。・ダメ込み作業等の細かい作業で高い作業性を発揮します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白菊 筋違 白の型番101701-0030のページです。
型番101701-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白菊 筋違 白

白菊 筋違 白

    うめニス 筋違 白 35号

    うめニス 筋違 白 35号

      マル撰 筋違 黒 3号

      マル撰 筋違 黒 3号

        金星 中長 筋違 白 20号

        金星 中長 筋違 白 20号

          マル撰 筋違 赤 3号

          マル撰 筋違 赤 3号

            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
            通常価格 2,434円 1,276円 937円 1,529円 852円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
            商品タイプ ニス用刷毛 - - - -
            毛色 - - - -
            型式 筋違 - - - -
            内容量 1本 - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            101701-0020
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ サイズ
            (mm)
            JANコード 内容量

            2,434円

            ( 2,677円 )
            5個 あり

            3日目

            20号256(縦)×79(横)×27(高)4560146116301-

            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました