(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白熊 厚口 筋違 白 15号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白熊 厚口 筋違 白 15号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,313円
税込単価
2,544円

【特長】・塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品のある仕上がり。美しい...

詳細情報を確認する

型番

101501-0015 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101501-0015

5個

2,313( 2,544円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品のある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具、建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=24.5×6.5×2.8cm
・JANコード:4905533115954
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白熊 厚口 筋違 白 15号の型番101501-0015のページです。
型番101501-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白熊 厚口 筋違 白 15号

白熊 厚口 筋違 白 15号

    銀閣 筋違 白

    銀閣 筋違 白

      中寸最上ニス 筋違 白

      中寸最上ニス 筋違 白

        あけぼの 目地刷毛 筋違 白

        あけぼの 目地刷毛 筋違 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

          目地刷毛 豚毛 平 白

            トタン『竹』 25号

            トタン『竹』 25号

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 2,313円 3,397円 2,150円 1,093円 922円 1,480円
              通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  

              白熊 厚口 筋違 白 15号のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました