(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:100950-0009
大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950 カナコマ スジチガイ シロ 9ミリ(3ゴウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
535円
税込単価
589円

・合成樹脂塗料の普及に対応し、マルテー大塚の技術陣が総力をあげて開発した刷毛で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 毛色:
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

100950-0009 解除

Loading...

商品情報を表示

100950-0009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100950-0009

3号/9ミリ
214(縦)×34(横)×21(高)
4560146165767
1本

5個

535( 589円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・合成樹脂塗料の普及に対応し、マルテー大塚の技術陣が総力をあげて開発した刷毛です。・塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさなど、どれをとってもバランスが抜群。蓄積された伝統の技術がここでも活かされ、建築塗装を中心にご好評をいただいています。・主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950の型番100950-0009のページです。
型番100950-0009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950

大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950

    上塗用 長柄 黒

    上塗用 長柄 黒

      大塚刷毛製造 金駒 筋違 白

      大塚刷毛製造 金駒 筋違 白

        目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

        目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

          ラック・ニス用刷毛 「白熊」 厚口 筋違 白

          ラック・ニス用刷毛 「白熊」 厚口 筋違 白

            目地・サッシュ用刷毛 「水星」 平 赤 12号

            目地・サッシュ用刷毛 「水星」 平 赤 12号

              ひよこ 隅切 白 24ミリ

              ひよこ 隅切 白 24ミリ

                速乾水性塗料用刷毛 ひよこ 筋違白

                速乾水性塗料用刷毛 ひよこ 筋違白

                  ひよこ 目地 平 24ミリ

                  ひよこ 目地 平 24ミリ

                    大塚刷毛製造 自在目地刷毛 104562

                    大塚刷毛製造 自在目地刷毛 104562

                      マルテージャンプ長柄

                      マルテージャンプ長柄

                        大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340

                        大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340

                          目地刷毛 最高

                          目地刷毛 最高

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 535円 873円 1,198円 927円 737円 967円 505円 724円 184円 1,131円 619円 636円 904円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛
                            毛色 - - - - - -
                            型式 筋違 長柄 筋違 - - - - - 長柄
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            大塚刷毛製造 金駒 筋違 白 100950のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100950-0015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            631円

                            ( 694円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5号/15ミリ216(縦)×35(横)×17(高)4560146165774-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました