(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,493円
税込単価
1,642円

【特長】・様々な塗料に使用できる中長毛タイプ。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横...

詳細情報を確認する

型番

101712-0030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101712-0030

1個

1,493( 1,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な塗料に使用できる中長毛タイプ。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=23×8.3×2.4cm
・JANコード:4560146116660
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリの型番101712-0030のページです。
型番101712-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリ

阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリ

    中寸最上ニス 筋違 白

    中寸最上ニス 筋違 白

      折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

      折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

        ひよこ 隅切 白 24ミリ

        ひよこ 隅切 白 24ミリ

          ホーム ニス用

          ホーム ニス用

            影武者 長柄 筋白

            影武者 長柄 筋白

              メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
              通常価格 1,493円 2,150円 1,561円 505円 423円 751円
              通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

              阿蘇 中長毛 筋違 30号 70ミリのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました