(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,156円 ~ 2,857円  特別価格 
税込価格
2,372円 ~ 3,143円  特別価格 

【特長】・厚口・毛長タイプで、塗料含みと作業性に優れます。刷毛目が出にくく、長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15号
231(縦)×66(横)×30(高)
4560146114673
1本

5個

2,156( 2,372円 )

3日目

20号
236(縦)×76(横)×30(高)
4560146114680
1本

5個

2,857円

2,803

( 3,083円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・厚口・毛長タイプで、塗料含みと作業性に優れます。刷毛目が出にくく、長持ちします。ダメ込み作業等の細かい箇所の塗装に使用されている、オーソドックスなサイズです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻

    十両 ニス 筋違 白 10号

    十両 ニス 筋違 白 10号

      新 花火 筋違 白

      新 花火 筋違 白

        メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
        通常価格 2,156円 908円 367円
        通常出荷日 3日目   4日目   3日目~  
        商品タイプ 刷毛 - 刷毛
        型式 筋違 - 筋違
        内容量 1本 - 1本

        天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました