(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銀閣 筋違 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銀閣 筋違 白

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,397円 ~ 4,867円  特別価格 
税込価格
3,737円 ~ 5,354円  特別価格 

【特長】・主に山羊毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています・塗料含み、引き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    山羊毛
  • 毛色:
  • 型式:
    筋違
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15号
267(縦)×96(横)×49(高)
4560146113874
1本

5個

3,397( 3,737円 )

4日目

25号
235(縦)×78(横)×31(高)
4560146113898
1本

5個

4,867円

4,319

( 4,751円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に山羊毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています
・塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさなど、どれをとってもバランスが抜群

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銀閣 筋違 白

銀閣 筋違 白

    白鶴 筋違 白

    白鶴 筋違 白

      白王 筋違 白 10号

      白王 筋違 白 10号

        新世紀 筋違 白 20号

        新世紀 筋違 白 20号

          メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
          通常価格 3,397円 2,122円 3,042円 2,859円
          通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目  
          商品タイプ 刷毛 刷毛 - -
          材質(毛) 山羊毛 - - -
          毛色 - -
          型式 筋違 筋違 - -
          内容量 1本 1本 - -

          刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました