(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグレ T100-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラグレ T100-70

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円

【特長】・毛をはじめ全て樹脂製、接着剤不使用。・毛先がソフトでまとまりに優れ、...

詳細情報を確認する

型番

102001-0070 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102001-0070

5個

1,046( 1,151円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛をはじめ全て樹脂製、接着剤不使用。
・毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
・特許取得済・意匠登録済
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=21.7×7.3×1.7cm
・JANコード:4560146179283
・入り数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラグレ T100-70の型番102001-0070のページです。
型番102001-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグレ T100-70

プラグレ T100-70

    プラグレ T100-40

    プラグレ T100-40

      プラグレ T100-30

      プラグレ T100-30

        プラグレ T100-50

        プラグレ T100-50

          プラグレ ハード T100-H70

          プラグレ ハード T100-H70

            プラグレ ハード T100-H30

            プラグレ ハード T100-H30

              プラグレ ハード T100-H50

              プラグレ ハード T100-H50

                プラグレ ハード T100-H40

                プラグレ ハード T100-H40

                  伝翔 筋違 15号

                  伝翔 筋違 15号

                    #377中国ラスター 平 胡麻 3インチ

                    #377中国ラスター 平 胡麻 3インチ

                      オリオンニス 筋違 白 30号

                      オリオンニス 筋違 白 30号

                        大江戸 筋違 黒

                        大江戸 筋違 黒

                          白熊 厚口 長柄 白 5号

                          白熊 厚口 長柄 白 5号

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,046円 749円 600円 900円 1,318円 784円 1,020円 860円 2,391円 475円 923円 2,880円 1,042円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました