(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水星 目地 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水星 目地 赤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,061円 ~ 1,124円
税込価格
1,167円 ~ 1,236円

【特長】・速乾水性塗料に対応、優れた含みと、スムースな塗り味を実現。水性反応硬...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(毛)
詳細タイプ
サイズ(mm)
毛材質詳細
型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
10号
263(縦)×26(横)×8(高)
獣毛
4560146122906
1本

5個

1,061( 1,167円 )

3日目

-
10号
270(縦)×63(横)×7(高)
-
筋違
4560146134169
1本

5個

1,124( 1,236円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾水性塗料に対応、優れた含みと、スムースな塗り味を実現。水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です
<105015-0008、105015-0010>
・優れた塗料含みと吐出し、刷毛さばき、まとまり、スムースな塗り味を実現
・速乾水性塗料から環境対応型塗料まで幅広く対応
<105017-0010>

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水星 目地 赤

水星 目地 赤

    ひよこ 隅切 白 24ミリ

    ひよこ 隅切 白 24ミリ

      水星 銅巻 筋違 赤 40ミリ

      水星 銅巻 筋違 赤 40ミリ

        塗来 自然塗料用 隅切 10号

        塗来 自然塗料用 隅切 10号

          みずき 隅切り 8号

          みずき 隅切り 8号

            のぞみ 目地 平 赤

            のぞみ 目地 平 赤

              あけぼの 目地刷毛 筋違 白

              あけぼの 目地刷毛 筋違 白

                徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

                徳用 目地刷毛 豚毛 平 白

                  のぞみ 筋違 赤 10号

                  のぞみ 筋違 赤 10号

                    メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 1,061円 505円 1,662円 1,669円 1,530円 999円 1,093円 588円 2,903円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目  
                    商品タイプ 目地用刷毛 - - - - 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 -
                    毛色 - - - - -
                    内容量 1本 - - - - 1本 1本 1本 -

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト