【特長】・スタジオアームシリーズでは、プロの写真家の撮影現場で最大限の順応性、...
型番 | 重量 (kg) | アーム最大 荷重(kg) | アーム材質 | 下アーム長さ L1(mm) | 下アーム部 外径ねじサイズ | 上アーム長さ L2(mm) | 上アーム部 外径ねじサイズ | アーム全長 L1+L2(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC9014 | 0.130 | 2 | アルミニウム | 38 | UNC 1/4"、20山 | 38 | UNC 1/4"、20山+ナット | 76 |
NF9014 | 0.314 | 3 | アルミニウム | 56 | UNC 1/4"、20山 | 56 | UNC 1/4"、20山+ナット | 112 |
NF9038 | 0.314 | 3 | アルミニウム | 56 | UNC 3/8"、16山 | 56 | UNC 1/4"、20山+ナット | 112 |
DG9014 | 0.356 | 4 | アルミニウム | 110 | UNC 1/4"、20山 | 110 | UNC 1/4"、20山+ナット | 220 |
DG9038 | 0.356 | 4 | アルミニウム | 110 | UNC 3/8"、16山 | 110 | UNC 1/4"、20山+ナット | 220 |
MG9038 | 0.650 | 5 | アルミニウム | 133 | UNC 3/8"、16山 | 133 | UNC 1/4"、20山+ナット | 266 |
GR9038 | 1.040 | 6 | アルミニウム | 215 | UNC 3/8"、16山 | 215 | UNC 1/4"、20山+ナット | 430 |
【特長】
・スタジオアームシリーズでは、プロの写真家の撮影現場で最大限の順応性、幅広い選択を提供します。
・広範囲の現場ニーズに合わせた5種類のサイズの関節式アームが揃っている他、様々な小物アクセサリーを用意しています。
・自在アームシステムによってライティングヘッド、反射鏡、クローズアップさせた小道具や製品をしっかりと正確に位置決め固定する機能を手にすることが出来、スタジオだけでなく屋外のロケでも完璧な設備となります。
・システムはライティングを保持しながら、レンズの右側、左側からの位置決めや、レンズを上下させたり、傾斜、回転させながらの無数のアングルに対応します。