(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクスチェンジキューブ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクスチェンジキューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・1/4inの内径ねじ穴3ヶと、3/8inの内径ねじ穴3ヶ付のサイコロ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番商品タイプサイズ
AD1141マグネットスタンド用パーツ21×21×21mm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマグネットスタンド用パーツ寸法21×21×21mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1141

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4inの内径ねじ穴3ヶと、3/8inの内径ねじ穴3ヶ付のサイコロ形状の内径ねじアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクスチェンジキューブの型番AD1141のページです。
型番AD1141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクスチェンジキューブ

エクスチェンジキューブ

    ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

    ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

      標準クランプ

      標準クランプ

        2インチクランプ

        2インチクランプ

          カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

          カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

            ダイアルゲージホルダー EA725T-14

            ダイアルゲージホルダー EA725T-14

              マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

              マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                1インチクランプ

                1インチクランプ

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                          ポールジョイントヘッド (雲台)

                          ポールジョイントヘッド (雲台)

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ エスコ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ エスコ エスコ エスコ エスコ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 2,400円 25,314円 3,600円 5,800円 2,580円 4,800円 5,464円 4,500円 5,210円 13,020円 9,368円 8,450円 7,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ
                            寸法 21×21×21mm - - - - - - - - - - - -

                            エクスチェンジキューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト