(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【用途】・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに【特長】・速...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • JANコード:
    4907052362086
  • 付属品:
    付属リング:15mm
  • 重量(g):
    103
  • 最高使用回転数(min-1):
    14500

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

1305744 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H150×W130×D6mm
  • 重量:103g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1305744

2個

830( 913円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
【特長】
・速切れ
【仕様】
・外径:105mm
・刃厚:1.8mm
・穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)
・最高使用回転数:14500min-1

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

1305744で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター セグメント 105mmの型番1305744のページです。
型番1305744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

    ダイヤモンドカッター リム 105mm

    ダイヤモンドカッター リム 105mm

      モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

      モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

        TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

        TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                  アイウッド NEWダブルカップ 100X15

                  アイウッド NEWダブルカップ 100X15

                    ダイヤモンドカッターセグメン

                    ダイヤモンドカッターセグメン

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN モトユキ トラスコ中山 モトユキ モトユキ トラスコ中山 トラスコ中山 アイウッド アイウッド トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 830円 909円 8,257円 5,319円 10,680円 11,544円 9,386円 9,239円 7,500円 1,860円 8,640円 6,000円 7,054円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            外径(mm) 105 105 100 100 100 100 180 105 100 105 200 125 150
                            刃厚(mm) 1.8 2.1 5 5 5 5 2.2 2.1 - 1.9 2.2 2 2.2
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 25.4 20 15 20 25.4 22 25.4
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドカッター セグメント 105mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました