(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

【用途】・ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに【特長】・相手をキズつけにくい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(ミニタイプ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.6
  • パッケージサイズ(mm):
    H130×W65×D25
  • 重量(g):
    55
  • JANコード:
    4907052390393
  • ネジ径(mm):
    プラグ取付:G1/4(PF1/4),ノズル接続:G1/8(PF1/8)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H130×W65×D25mm
  • 重量:55g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A7113A

1個

1,799( 1,979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに
【特長】
・相手をキズつけにくいラバーノズル
・パイプ内や穴の内側の吹き飛ばしにも便利
【仕様】
・プラグ取付ネジ:G1/4(PF1/4)
・ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
・使用最高圧力:0.6MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアーダスターラバーノズル A7113Aの型番A7113Aのページです。
型番A7113Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

    ミニエアダスター

    ミニエアダスター

      エアダスター用プロテクターノズル

      エアダスター用プロテクターノズル

        ノズルガン

        ノズルガン

          GC 蝶ナット付 ジョイント

          GC 蝶ナット付 ジョイント

            エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

            エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

              GC 三つ又 ジョイント

              GC 三つ又 ジョイント

                エアー・セーバー5コイリ

                エアー・セーバー5コイリ

                  エアダスター用フラットノズル

                  エアダスター用フラットノズル

                    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-D

                    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-D

                      ブローガン(めねじタイプ)

                      ブローガン(めねじタイプ)

                        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                          ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-A

                          ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-A

                            メーカー EARTH MAN トラスコ中山 トラスコ中山 タスコ アークランド グリーンクロス KTC(京都機械工具) アークランド グリーンクロス 東浜商事 トラスコ中山 ジョプラックス トラスコ中山 セインジャパン ジョプラックス
                            通常価格 1,799円 2,131円 1,856円 14,201円 649円 2,540円 992円 16,244円 3,380円 3,520円 1,850円 1,028円 3,520円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) - - エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.6 1 - - - 1.6 - - - - 1.6 - -
                            パッケージサイズ(mm) H130×W65×D25 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 55 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907052390393 - - - - - - - - - - - -

                            ミニエアーダスターラバーノズル A7113Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました