(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100Vミニドライバー CC-10A WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100Vミニドライバー CC-10A WB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,208円
税込単価
3,529円

【用途】・家具の組み立て・手作りインテリアに・ネジなどの締め付け・ゆるめに・木...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • コード長さ(m):
    約1
  • 消費電力(W):
    25
  • パッケージサイズ(mm):
    H260×W172×D73
  • 重量(g):
    552(本体:約400)
  • 本体サイズ(mm):
    約長さ131×幅41×高さ144
  • JANコード:
    4907052339873
  • 回転数(min-1):
    約170
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電流(A):
    0.35
  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大トルク(N・m):
    約3.5(約36kgf・cm)
  • クラッチ数(段):
    6段(最小1~最大6)
  • ビット差込口:
    6.35mm六角軸用

型番

1400416 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AC100Vミニドライバー CC-10A WB
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1400416

1個

3,208( 3,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・家具の組み立て・手作りインテリアに
・ネジなどの締め付け・ゆるめに
・木材・プラスチックなどの穴あけに
【特長】
・ネジの締め付けすぎ防止
・ネジ溝がナメにくい。
・6段階トルク切替式
・クラッチ機構付
・しめる/ゆるめるが電動だから断然らくちん!
【付属品・セット内容】
・ミニドライバー本体×1
・先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:0.35A
・定格消費電力:25W
・回転数:約170min-1
・最大トルク(6設定):約3.5N.m(約36kgf.cm)
・ビット差込口:6.35mm六角軸用
・クラッチ数:6段(最小1~最大6)
・本体サイズ:約長さ131×幅41×高さ144(mm)
・コード長:約1m
・質量:約0.4kg
・定格時間:10分【能力】
・ネジ締め:木ネジφ3.2×38mm
・穴あけ:木工最大φ4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vミニドライバー CC-10A WBの型番1400416のページです。
型番1400416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100Vミニドライバー CC-10A WB

AC100Vミニドライバー CC-10A WB

    AC100Vミニドライバー CC-10A WP

    AC100Vミニドライバー CC-10A WP

      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

        オートパックスクリュードライバ 6841

        オートパックスクリュードライバ 6841

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

            トルクアダプター

            トルクアダプター

              電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

              電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

                乾電池式ミニドライバー

                乾電池式ミニドライバー

                  電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                  電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                    スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                    スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                      サクションアタッチメント

                      サクションアタッチメント

                        電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                        電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN マキタ TRAD ボッシュ トラスコ中山 EARTH MAN キリウス ハイオス ハイオス キリウス キリウス
                            通常価格 3,208円 3,614円 7,654円 34,203円 1,261円 1,400円 5,682円 3,139円 14,639円 47,323円 6,240円 52,348円 36,876円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - - - 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 - 関連部品 関連部品
                            コード長さ(m) 約1 約1 約1 2.5 - - - - - 1.5 - - -
                            消費電力(W) 25 25 25 470 - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ(mm) H260×W172×D73 H260×W172×D73 H260×W172×D73 - - - - - - - - - -
                            重量(g) 552(本体:約400) 552(本体:約400) 584(本体:約430) - - - - 240 - - - - -

                            AC100Vミニドライバー CC-10A WBのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ドライバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/28
                            当製品で堅めの垂木にビスを打ち込みました。

                            3.5Nとトルクが弱いため、頭をなめやすく、
                            「Φ3.2*38mm」と仕様にあるとおり
                            4Φ程のビスの打ち込みが精一杯のようでした。

                            また回転数が少ないために軸が出しづらく、
                            コードが非常に短いので延長は必須です。

                            同時に電池式のTDB-098も購入しましたが、
                            トルクに関しては甲乙付けがたい感じでしたので、TDB-098もお勧めです。

                            ただしクラッチがついているのが当製品の強みです。
                            コードの煩わしさはありますが、用途的にはTDB-098よりも当製品の方が多用途です。

                            コスト的にも申し分のない商品だと思いましたが、
                            現時点では耐久性が未定なので星4つです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました