(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100Vミニドライバー CC-20A WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100Vミニドライバー CC-20A WB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,654円
税込単価
8,419円

【用途】・家具の組み立て・手作りインテリアに・ネジなどの締め付け・ゆるめに・木...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    約1
  • 消費電力(W):
    25
  • パッケージサイズ(mm):
    H260×W172×D73
  • 重量(g):
    584(本体:約430)
  • 本体サイズ(mm):
    約長さ145×幅43×高さ141
  • JANコード:
    4907052339880
  • 回転数(min-1):
    約170
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電流(A):
    0.35
  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大トルク(N・m):
    約3.5(約36kgf・cm)
  • ビット差込口:
    6.35mm六角軸用

型番

1400417 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H260×W172×D73mm
  • 重量:552g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1400417

1個

7,654( 8,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・家具の組み立て・手作りインテリアに
・ネジなどの締め付け・ゆるめに
・木材・プラスチックなどの穴あけに
【特長】
・回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
・かわいいサイズで使いやすい
・電動だから断然らくちん!
【付属品・セット内容】
・ミニドライバー本体×1
・先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:0.35A
・定格消費電力:25W
・回転数:約170min-1
・最大トルク:約3.5N.m(約36kgf.cm)
・ビット差込口:6.35mm六角軸用
・本体サイズ:約長さ145×幅43×高さ141(mm)
・コード長:約1m
・質量:約0.43kg
・定格時間:10分【能力】
・ネジ締め:木ネジφ3.2×38mm
・穴あけ:木工最大φ4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vミニドライバー CC-20A WBの型番1400417のページです。
型番1400417に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100Vミニドライバー CC-20A WB

AC100Vミニドライバー CC-20A WB

    AC100Vミニドライバー CC-10A WP

    AC100Vミニドライバー CC-10A WP

      AC100Vミニドライバー CC-10A WB

      AC100Vミニドライバー CC-10A WB

        電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

        電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

            オートパックスクリュードライバ 6841

            オートパックスクリュードライバ 6841

              電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

              電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                乾電池式ミニドライバー

                乾電池式ミニドライバー

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                    電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                    電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                      トルクアダプター

                      トルクアダプター

                        サクションアタッチメント

                        サクションアタッチメント

                          螺子自動供給器 HS3-20

                          螺子自動供給器 HS3-20

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN トラスコ中山 TRAD マキタ キリウス EARTH MAN キリウス キリウス ボッシュ ハイオス ハイオス
                            通常価格 7,654円 3,614円 3,208円 5,682円 1,137円 34,203円 14,639円 3,139円 15,299円 36,876円 1,400円 6,240円 77,500円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            コード長さ(m) 約1 約1 約1 - - 2.5 - - - - - - -
                            消費電力(W) 25 25 25 - - 470 - - - - - - -
                            パッケージサイズ(mm) H260×W172×D73 H260×W172×D73 H260×W172×D73 - - - - - - - - - -
                            重量(g) 584(本体:約430) 552(本体:約400) 552(本体:約400) - - - - 240 - - - - -
                            本体サイズ(mm) 約長さ145×幅43×高さ141 約長さ131×幅41×高さ144 約長さ131×幅41×高さ144 - - - - 約長さ110×幅45×高さ155 - - - - -

                            AC100Vミニドライバー CC-20A WBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました