(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上丸鋸 190mm TM-190A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上丸鋸 190mm TM-190A

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【用途】・木材・合板の切断に・各種角度切りに【特長】・操作しやすい横型ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    600
  • 定格電流(A):
    6.3
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    約4500
  • パッケージサイズ(mm):
    H280×W465×D280
  • 重量(g):
    5900(本体:約5000)
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 本体サイズ(mm):
    約幅395×奥行360×高さ395
  • コード長(m):
    約2
  • JANコード:
    4907052379893

型番

1401668 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H280×W465×D280mm
  • PKG重量:5900g

使用方法・使用事例

使用事例

卓上丸鋸 190mm TM-190A 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401668

1個

15,200( 16,720円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・合板の切断に
・各種角度切りに
【特長】
・操作しやすい横型ハンドル
・安全・安心のブレーキ付
・切粉の飛散を防ぐダストバッグ付
・持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計
・PCベース採用で約5kg
【付属品・セット内容】
・本体×1
・のこ刃×1
・ダストバッグ×1
・のこ刃交換用レンチ×1
・六角棒レンチ(4/5mm)×各1
・交換用カーボンブラシ×1セット
【仕様】
<本体>
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:6.3A
・消費電力:600W
・回転数:約4,500min-1
・使用可能なのこ刃:外径185~190mm/内径20mm木工用
・ターンテーブル回転範囲:左45°~0°(直角)~右45°
・のこ刃傾斜角度範囲:0°(垂直)~左45°
・本体サイズ:約幅395×奥行360×高さ395(mm)
・質量:約5kg
・コード長:約2m
・定格時間:30分
<付属のこ刃>
・外径:190mm
・刃厚:2.0mm
・内径:20mm
・刃数:72P

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上丸鋸 190mm TM-190Aの型番1401668のページです。
型番1401668に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上丸鋸 190mm TM-190A

卓上丸鋸 190mm TM-190A

    [充電式]電動丸鋸

    [充電式]電動丸鋸

      充電式防じんマルノコ

      充電式防じんマルノコ

        260mm 卓上型スライド式丸鋸

        260mm 卓上型スライド式丸鋸

          木工用電気丸のこ CS-147PA

          木工用電気丸のこ CS-147PA

            216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

            216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

              鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

              鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

                角度付丸鋸定規

                角度付丸鋸定規

                  充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

                  充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

                    165mm 電動丸鋸

                    165mm 電動丸鋸

                      メーカー EARTH MAN エスコ マキタ エスコ パオック エスコ 新ダイワ工業 エスコ EARTH MAN エスコ
                      通常価格 15,200円 32,372円 52,705円 123,330円 11,715円 85,270円 83,754円 9,220円 1,150円 21,420円
                      通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                      用途 木工用 鉄工用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 - - - 木工用 -
                      商品タイプ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ - 関連品 丸ノコ
                      電圧(V) AC100 14.4 直流14.4 AC100 AC100 AC100 - - - AC100
                      消費電力(W) 600 - - 1330 700 1050 630 - - 1050
                      定格電流(A) 6.3 - - 14 - 11 6.5 - - 11

                      卓上丸鋸 190mm TM-190Aのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      切断用
                      評価 4.0満足度:4.02018/01/29
                      ノコ刃を変えて樹脂製品の切断に使っています。
                      軽くて持ち運びも便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました