(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール式エアーコック A5301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボール式エアーコック A5301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,206円
税込単価
1,327円

【用途】・エアーの開閉に【仕様】・ネジ径:Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H103×W89×D20
  • 重量(g):
    73
  • 使用最高圧力(MPa):
    1
  • ネジ径:
    Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
  • JANコード:
    4907052391727
  • 材質:
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番

1450510 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450510

1個

1,206( 1,327円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアーの開閉に
【仕様】
・ネジ径:Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール式エアーコック A5301の型番1450510のページです。
型番1450510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール式エアーコック A5301

ボール式エアーコック A5301

    ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

    ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

      ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

      ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

        異径中間ソケット A3311

        異径中間ソケット A3311

          異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

          異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

            エアーツール用 オイラー

            エアーツール用 オイラー

              メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN エスコ
              通常価格 1,206円 768円 1,306円 519円 1,156円 1,840円
              通常出荷日 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ その他関連用品
              パッケージサイズ(mm) H103×W89×D20 H86×W50×D20 H125×W50×D28 H86×W50×D20 H86×W50×D20 -
              重量(g) 73 62 128 67 90 -
              使用最高圧力(MPa) 1 1 1.5 1 1 -
              ネジ径 Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4) - - G1/4(PF1/4)×G3/8(PF3/8) G3/8(PF3/8)×G1/2(PF1/2) -

              ボール式エアーコック A5301のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました