(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【用途】・ウレタンホース同士を接続【仕様】・内径×外径:φ6.5×φ10mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H86×W50×D20
  • 重量(g):
    62
  • 内径(mm):
    φ6.5
  • 外径(mm):
    φ10
  • 使用最高圧力(MPa):
    1
  • JANコード:
    4907052391925
  • 材質:
    黄銅(真鍮)メッキ仕上げ

型番

1450342 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450342

1個

768( 845円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ウレタンホース同士を接続
【仕様】
・内径×外径:φ6.5×φ10mm
・本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
・使用最高圧力:1.0MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601の型番1450342のページです。
型番1450342に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

    ボール式エアーコック A5301

    ボール式エアーコック A5301

      異径中間ソケット A3311

      異径中間ソケット A3311

        異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

        異径中間ソケット G3/8×G1/2 A3312

          メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN
          通常価格 768円 1,206円 519円 1,156円
          通常出荷日 2日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 カプラ カプラ カプラ カプラ
          パッケージサイズ(mm) H86×W50×D20 H103×W89×D20 H86×W50×D20 H86×W50×D20
          重量(g) 62 73 67 90
          内径(mm) φ6.5 - - -
          外径(mm) φ10 - - -

          ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました