(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,073円
税込単価
1,180円

【用途】・スプレーガン本体やノズル・内部の清掃に【特長】・しっかりメンテで清潔...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4907052379008
  • パッケージサイズ(mm):
    H300×W125×D13
  • 質量(g):
    77

型番

1450190 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スプレーガン本体やノズル・内部の清掃に
  • PKGサイズ/重量:H300×W125×D13mm/77g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450190

5個

1,073( 1,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・スプレーガン本体やノズル・内部の清掃に
【特長】
・しっかりメンテで清潔・長持ち

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504の型番1450190のページです。
型番1450190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

    ST用フレキシブルノズル ST-FN

    ST用フレキシブルノズル ST-FN

      400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

      400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

          1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

          1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

            スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

            スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

              [EA121BA-1用] カップ

              [EA121BA-1用] カップ

                750cc スプレーガン(下カップ付)

                750cc スプレーガン(下カップ付)

                  600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                  600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                    スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

                    スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

                      スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

                      スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

                        ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                        ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                          [EA121BA-2用] カップ

                          [EA121BA-2用] カップ

                            メーカー EARTH MAN アサヒペン エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,073円 1,930円 3,752円 28,053円 6,310円 760円 5,271円 22,231円 5,130円 5,869円 20,027円 3,905円 6,081円
                            通常出荷日 3日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 その他 その他 - 吸上式 吸上式 - その他 吸上式 - 重力式 重力式 重力式 その他
                            その他 オプション オプション - - - - オプション - - - - - オプション
                            JANコード 4907052379008 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ(mm) H300×W125×D13 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 77 - - - - - - - - - - - -

                            スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました