(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,279円
税込単価
2,507円

【特長】・連結コンセント付(総電力500Wまで)・そのまま使えて便利な5m電源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    蛍光灯型
  • 種類:
    クリップタイプ
  • 電圧(V):
    AC100
  • コード長(m):
    約5
  • JANコード:
    4907052611535
  • 質量(g):
    710
  • パッケージサイズ(mm):
    H305×W180×D126

型番

1404105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1404105

2個

2,279( 2,507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付(総電力500Wまで)
・そのまま使えて便利な5m電源コード
・照射角度は自由に調整可能
・挟むだけ!簡単設置、クリップ式
・明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ
【用途】
・屋内用
【仕様】
・電源:AC100V 50/60Hz
・適用電灯の定格消費電力:250W
・付属ランプの消費電力:32W
・口金サイズ:E26
・コード長:約5m
・クリップ能力(最大):パイプ Φ48mm/角材 厚さ40mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯クリップライト 32W CLT-140Fの型番1404105のページです。
型番1404105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

    蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

    蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

      クリップライト 100W CLT-110

      クリップライト 100W CLT-110

        クリップライト 200W CLT-120

        クリップライト 200W CLT-120

          ハンドライト 100W HLT-100A

          ハンドライト 100W HLT-100A

            7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

            7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

              ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

                [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

                  LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

                  LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                        PELICAN 1810 キーチェーンライト

                        PELICAN 1810 キーチェーンライト

                          メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN エスコ イチネンアクセス エスコ マグライト ペリカン イチネンアクセス ペリカン
                          通常価格 2,279円 1,877円 1,189円 1,246円 1,148円 8,260円 3,437円 12,300円 959円 4,203円 3,183円 1,594円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目~  
                          商品タイプ 蛍光灯型 蛍光灯型 - - 蛍光灯型 LED型 - LED型 LED型 キセノン型 - -
                          種類 クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - -
                          電圧(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 - - - - - - -
                          コード長(m) 約5 約5 約5 約5 約0.3 - - - - - - -
                          JANコード 4907052611535 4907052611528 4907052611504 4907052611511 4907052627802 - - - - - - -

                          蛍光灯クリップライト 32W CLT-140Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました