(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,877円
税込単価
2,065円

【特長】・連結コンセント付(総電力500Wまで)・そのまま使えて便利な5m電源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    蛍光灯型
  • 種類:
    クリップタイプ
  • 電圧(V):
    AC100
  • コード長(m):
    約5
  • JANコード:
    4907052611528
  • 質量(g):
    695
  • パッケージサイズ(mm):
    H300×W180×D126

型番

1404104 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1404104

5個

1,877( 2,065円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付(総電力500Wまで)
・そのまま使えて便利な5m電源コード
・照射角度は自由に調整可能
・挟むだけ!簡単設置、クリップ式
・明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ
【用途】
・屋内用
【仕様】
・電源:AC100V 50/60Hz
・適用電灯の定格消費電力:250W
・付属ランプの消費電力:20W
・口金サイズ:E26
・コード長:約5m
・クリップ能力(最大):パイプ Φ48mm/角材 厚さ40mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯クリップライト 20W CLT-130Fの型番1404104のページです。
型番1404104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

    蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

    蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

      クリップライト 100W CLT-110

      クリップライト 100W CLT-110

        クリップライト 200W CLT-120

        クリップライト 200W CLT-120

          ハンドライト 100W HLT-100A

          ハンドライト 100W HLT-100A

            [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

            [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

              7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

              7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                GENTOS LEDスモールキーライト

                GENTOS LEDスモールキーライト

                  LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

                  LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

                    メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN エスコ エスコ GENTOS マグライト
                    通常価格 1,877円 2,279円 1,189円 1,246円 1,148円 12,300円 8,260円 981円 959円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                    商品タイプ 蛍光灯型 蛍光灯型 - - 蛍光灯型 LED型 LED型 LED型 LED型
                    種類 クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ
                    電圧(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 - - - -
                    コード長(m) 約5 約5 約5 約5 約0.3 - - - -
                    JANコード 4907052611528 4907052611535 4907052611504 4907052611511 4907052627802 - - - -

                    蛍光灯クリップライト 20W CLT-130Fのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    電球ソケット
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                    コンセントが付いているので延長コードのような使い方もできます。長年使っていて可動式のカバーがバラバラになりました。一般的なE26口金なのでLEDも付けれます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました