(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドライト 100W HLT-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドライト 100W HLT-100A

通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円

【特長】・引っ掛けて使える便利なフック付【仕様】・電圧:AC100V・周波数:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    蛍光灯型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電圧(V):
    AC100
  • コード長(m):
    約0.3
  • JANコード:
    4907052627802
  • 質量(g):
    325
  • パッケージサイズ(mm):
    H440×W200×D135

型番

1404201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1404201

5個

1,148( 1,263円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ掛けて使える便利なフック付
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60W
・適用電灯の定格消費電力:250W(白熱電球)/36W(蛍光ランプ)
・付属ランプの消費電力:100W
・口金サイズ:E26
・コード長:約0.3m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドライト 100W HLT-100Aの型番1404201のページです。
型番1404201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドライト 100W HLT-100A

ハンドライト 100W HLT-100A

    蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

    蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F

      クリップライト 200W CLT-120

      クリップライト 200W CLT-120

        クリップライト 100W CLT-110

        クリップライト 100W CLT-110

          蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

          蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

            LEDライト 6PX プロ

            LEDライト 6PX プロ

              7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

              7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                  LEDライト 6PX タクティカル

                  LEDライト 6PX タクティカル

                    GENTOS LEDスモールキーライト

                    GENTOS LEDスモールキーライト

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                        ラジオ付ライト

                        ラジオ付ライト

                          AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

                          AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN SUREFIRE エスコ ペリカン SUREFIRE GENTOS イチネンアクセス ELPA朝日電器 エスコ
                            通常価格 1,148円 2,279円 1,246円 1,189円 1,877円 23,466円 8,260円 5,167円 20,332円 981円 3,437円 2,992円 23,500円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   7日目   6日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 蛍光灯型 蛍光灯型 - - 蛍光灯型 LED型 LED型 キセノン型 LED型 LED型 - LED型 -
                            種類 ハンディタイプ クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ クリップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - ストラップタイプ -
                            電圧(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 - - - - - - - -
                            コード長(m) 約0.3 約5 約5 約5 約5 - - - - - - - -
                            JANコード 4907052627802 4907052611535 4907052611511 4907052611504 4907052611528 - - - - - - - -

                            ハンドライト 100W HLT-100Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました