(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハロゲンワークライト 500W WLT-260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハロゲンワークライト 500W WLT-260

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

【特長】・「置く+吊り下げ」の2WAY・便利な約3mコード【用途】・夜間・暗い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハロゲン
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    500
  • 本体サイズ(H)(mm):
    約370
  • 本体サイズ(W)(mm):
    約215
  • 本体サイズ(D)(mm):
    約285
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電流(A):
    5
  • コード長(m):
    約3
  • 電源(V):
    AC100
  • JANコード:
    4907052610125
  • 質量(g):
    1600(本体:約1300)
  • パッケージサイズ(mm):
    H150×W250×D225

型番

1403832 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1403832

2個

1,770( 1,947円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「置く+吊り下げ」の2WAY
・便利な約3mコード
【用途】
・夜間・暗い所での作業に
【付属品・セット内容】
・ワークライト本体×1
・パイプフレーム×1
・吊り下げフック×1
・ハロゲンランプJタイプ500W×1
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:5A
・適用電灯の消費電力:500W
・本体サイズ:約長さ285×幅215×高さ370(mm)
・コード長:約3m
・質量:約1.3kg
・設置場所:屋内・屋外
・付属ランプ:ハロゲンランプJタイプ500W×1
・適合ランプ:EmハロゲンランプJタイプ500WJAN/4907052629219(型番:1403203)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンワークライト 500W WLT-260の型番1403832のページです。
型番1403832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハロゲンワークライト 500W WLT-260

ハロゲンワークライト 500W WLT-260

    作業灯 LEDパワーライト

    作業灯 LEDパワーライト

      作業灯 リフレクターランプ

      作業灯 リフレクターランプ

        30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

        30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

          ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

          ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

            メーカー EARTH MAN 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
            通常価格 1,770円 19,305円 5,760円 40,879円 17,878円
            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   12日目   5日目  
            種類 ハロゲン - その他 LED -
            商品タイプ 投光器 - 投光器 投光器 -
            消費電力(W) 500 - - 30 150
            本体サイズ(H)(mm) 約370 - - - -
            本体サイズ(W)(mm) 約215 - - - -

            ハロゲンワークライト 500W WLT-260のレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
            ワークランプとして使用しています
            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
            出張先での工場ないで暗い場所での作業時に使用しています。LEDランプでは、金属部での反射や色温度などの関係で見えにくくなるのでこの商品を購入しました。使いやすいようにマグネットベースを取り付けて工場の柱などに固定できるようにしています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            スポットライト代わり
            評価 4.0満足度:4.02018/12/19
            商品としての仕様なので仕方がないが本体が全体的に温まる。場合によっては持ち手も温まる。持ち手がプラスティック製であればこういった事にならないようにも思う。改善の余地あり

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました