(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【用途】・木材・合板の切断に【仕様】・外径:110mm・刃厚:1.4mm・刃数...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    関連品
  • パッケージサイズ(mm):
    H180×W140×D5
  • 重量(g):
    75
  • JANコード:
    4907052377677

型番

1401596 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401596

1個

1,150( 1,265円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・合板の切断に
【仕様】
・外径:110mm
・刃厚:1.4mm
・刃数:30P

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3の型番1401596のページです。
型番1401596に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

      [充電式]電動丸鋸

      [充電式]電動丸鋸

        EZ3580用山落し

        EZ3580用山落し

          ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

          ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

            335ミリ マルノコ

            335ミリ マルノコ

              パワーカッター用替刃

              パワーカッター用替刃

                【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

                【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

                  電気マルノコ SS2001ASP

                  電気マルノコ SS2001ASP

                    防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                    防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                      205ミリ カッタ

                      205ミリ カッタ

                        【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

                        【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

                          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                          180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                            メーカー EARTH MAN 新ダイワ工業 エスコ Panasonic マキタ マキタ Panasonic Panasonic マキタ 育良精機製作所 マキタ Panasonic マキタ
                            通常価格 1,150円 7,970円 32,372円 700円 80,195円 50,374円 5,767円 27,306円 36,045円 14,156円 41,740円 28,668円 40,302円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            用途 木工用 - 鉄工用 - 木工用 木工用 - 木工用 木工用 鉄工用 木工用 鉄工用 木工用
                            商品タイプ 関連品 関連品 充電式丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ
                            パッケージサイズ(mm) H180×W140×D5 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 75 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907052377677 - - - - - - - - - - - -

                            充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました