(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
7,211円
税込単価
7,932円

【用途】・金属の研磨・バリ取りに・木材の下地磨き・面取りに・市販のディスクで様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    約5500~11000
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    5.3
  • 消費電力(W):
    500
  • コード長さ(m):
    約2.3
  • パッケージサイズ(mm):
    H110×W333×D133
  • 重量(g):
    2240(本体:約1700(付属品除く))
  • サイズ(mm):
    本体:約長さ280×幅120×高さ100
  • 最高使用回転数(min-1):
    13500
  • JANコード:
    4907052553743

型番

1401358 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H110×W333×D133mm
  • 重量:2,240g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401358

1個

7,211( 7,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属の研磨・バリ取りに
・木材の下地磨き・面取りに
・市販のディスクで様々な作業が可能!
【特長】
・変速ダイヤルでディスクの回転スピード調整可能!
・ICトルク制御でパワー安定。スムーズな作業!
・しっかり握れる!スリムボディ
・補助ハンドル付!左右に付替可能!
・充実のセット内容!金属に木工にマルチに対応!
【付属品・セット内容】
・補助ハンドル
・ディスクスパナ
・鉄工用オフセット砥石
・ソフトパッドφ100mm
・サンディングペーパーディスクφ100mm♯#40・80×各5枚
・交換用カーボンブラシ
【仕様】
・電圧:AC100V
・周波数:50/60Hz
・電流:5.3A
・消費電力:500W
・回転数:約5,500~11,000min-1
・本体サイズ:約長さ280×幅120×高さ100(mm)
・コード長:約2.3m
・質量:約1.7kg(付属品除く)
・定格時間30分〈付属鉄工用オフセット砥石〉
・砥石サイズ:外径φ100×厚さ6×穴径φ15(mm)
・最高回転数:13,500min-1
・粒度:36
・最高周速度:71.7m/s(4,300m/min)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCAの型番1401358のページです。
型番1401358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA

変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA

    ディスクグラインダー DGR-100A

    ディスクグラインダー DGR-100A

      ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

      ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

        ディスクグラインダ G15SP

        ディスクグラインダ G15SP

          ディスクグラインダ 9539B

          ディスクグラインダ 9539B

            ディスクグラインダ 125mm GA5010

            ディスクグラインダ 125mm GA5010

              ディスクグラインダ G18SP

              ディスクグラインダ G18SP

                ディスクグラインダー

                ディスクグラインダー

                  ディスクグラインダ G13SP

                  ディスクグラインダ G13SP

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                    電子ディスクグラインダ GA7011C

                      高速 電気ディスクグラインダ

                      高速 電気ディスクグラインダ

                        電子ディスクグラインダ 9566CV

                        電子ディスクグラインダ 9566CV

                          100mm電子ディスクグラインダ

                          100mm電子ディスクグラインダ

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) CUSTOM KOBO HiKOKI(旧日立工機) マキタ 富士製砥 マキタ マキタ
                            通常価格 7,211円 4,655円 9,486円 37,093円 9,668円 20,728円 38,909円 6,280円 27,725円 30,284円 13,509円 26,670円 24,275円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 150 100 125 180 100 125 180 100 150 100
                            変速機能有無 - -
                            無負荷回転数(min-1) 約5500~11000 11000 - 8000 12000 10000 6800 10000 9500 6000 12000 4000-9000 2800-10500
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 - AC100 AC100 - AC100 - AC100/AC200 - AC100 AC100

                            変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCAのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            磨き作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            磨き作業や、切断作業にも使用しています。
                            安価なのに回転速度を変更できるのが良いです。
                            パワーは価格なりなので、低速で強く押し付けると、回転速度が不安定になります。
                            用途と使用方法を限定すれば、コスパの良い品物だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/25
                            価格的には満足なのです。回転ムラ&トルクムラが気になりますが何とかつかえます。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑、ご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。頂戴致しました貴重なご意見は、メーカーにフィードバックし今後の商品開発に活かして参ります。今後とも宜しくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃物研磨
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/28
                            低速域で剪定ばさみ、バリカン等の研ぎ出しのために購入。プロユーザー向けではないかもしれませんが、変速のために用途が広がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました