(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

【用途】・一般金属の切断に【仕様】・板厚:1mm・刃渡り:130mm・刃ピッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • パッケージサイズ(mm):
    H190×W35×D3
  • 重量(g):
    22
  • JANコード:
    4907052380226
  • 刃渡り(mm):
    130
  • 刃ピッチ(mm):
    1.4
  • 山数(山/インチ):
    18
  • 板厚(mm):
    1

型番

1380625 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H190×W35×D3mm
  • 重量:22g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他関連品パッケージサイズ(mm)H190×W35×D3
重量(g)22JANコード4907052380226
刃渡り(mm)130刃ピッチ(mm)1.4
山数(山/インチ)18板厚(mm)1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1380625

1個

975( 1,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般金属の切断に
【仕様】
・板厚:1mm
・刃渡り:130mm
・刃ピッチ:1.4mm
・山数:18山/インチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3の型番1380625のページです。
型番1380625に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

      電気充電式のこぎり用ナイフブレード

      電気充電式のこぎり用ナイフブレード

        電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

        電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

          ワイヤブラシ 6641531

          ワイヤブラシ 6641531

            ワイヤブラシ 6641511

            ワイヤブラシ 6641511

              パイプソーのこ刃

              パイプソーのこ刃

                ワイヤブラシ 6641521

                ワイヤブラシ 6641521

                  ハイパーソー用のこ刃

                  ハイパーソー用のこ刃

                    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

                    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

                      メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN リョービ リョービ アサダ リョービ レッキス工業 アサダ
                      通常価格 975円 938円 750円 1,170円 2,674円 2,897円 10,830円 2,079円 4,613円 48,743円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                      商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 - - その他関連品 - その他関連品 その他関連品
                      パッケージサイズ(mm) H190×W35×D3 H190×W35×D3 - H190×W35×D3 - - - - - -
                      重量(g) 22 - - 25 - - - - - -
                      JANコード 4907052380226 - - 4907052380257 - - - - - -
                      刃渡り(mm) 130 - 130 130 - - - - - -

                      電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト