(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斬レボ 木工用チップソー 125×44P

斬レボ 木工用チップソー 125×44P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,025円
税込単価
1,128円

【用途】・一般木材・集成材用【特長】・精密両面研磨だから切り口がキレイ【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 外径(mm):
    125
  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    44
  • JANコード:
    4907052363557
  • 重量:
    135

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

1313292 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H150×W150×D9mm
  • 重量:135g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1313292

2個

1,025( 1,128円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般木材・集成材用
【特長】
・精密両面研磨だから切り口がキレイ
【仕様】
・外径:125mm
・刃厚:1.6mm
・刃数:44P
・内径:φ20mm

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

1313292で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斬レボ 木工用チップソー 125×44Pの型番1313292のページです。
型番1313292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斬レボ 木工用チップソー 125×44P

斬レボ 木工用チップソー 125×44P

    オールマイティーチップソー 165×52P

    オールマイティーチップソー 165×52P

      ドイツベストマックス スライド丸鋸用(トメ切・集成材用)

      ドイツベストマックス スライド丸鋸用(トメ切・集成材用)

        オールダイヤ

        オールダイヤ

          オールマイティーチップソー 190×58P

          オールマイティーチップソー 190×58P

            スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)

            スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)

              オリジナル ブランド チップソー(木工用)

              オリジナル ブランド チップソー(木工用)

                スカイエースチップソー(木工用)

                スカイエースチップソー(木工用)

                  FRAPS-フラップスー(集成材用)

                  FRAPS-フラップスー(集成材用)

                    パーチクルボード

                    パーチクルボード

                      構造用合板用

                      構造用合板用

                        iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

                        iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

                          無限チップソー(木工用)

                          無限チップソー(木工用)

                            メーカー EARTH MAN EARTH MAN チップソージャパン チップソージャパン EARTH MAN 山真製鋸 ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム チップソージャパン チップソージャパン EARTH MAN ハウスビーエム
                            通常価格 1,025円 3,300円 7,200円 13,331円 3,536円 3,264円 2,700円 2,100円 5,046円 4,137円 4,931円 2,120円 5,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   4日目   3日目   3日目   2日目   5日目  
                            主要切断材質 木質系建材 - - - - 一般鉄鋼材 木質系建材 木質系建材 - - - 木質系建材 木質系建材
                            外径(mm) 125 165 - - 190 - - - - - - 125 -
                            刃厚(mm) 1.6 1.5 - 1.8 1.5 - - - - 1.6 1.6 1.3 1.6
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 - 20 - 20 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 44 52 - 8 58 - - - - - 54 42 -

                            斬レボ 木工用チップソー 125×44Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました