(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

部品ケース クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

部品ケース クリア

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,554円
税込単価
1,709円

【特長】・ツメ付きで開閉ラクラク・フタが留まるストッパー付き・便利な仕切板15...

詳細情報を確認する

型番

1173050 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番PKGサイズ材質重量
1173050H65XW354XD256mmポリプロピレン648g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1173050

1個

1,554( 1,709円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツメ付きで開閉ラクラク
・フタが留まるストッパー付き
・便利な仕切板15枚付き
【用途】
・部品収納に最適
【仕様】
・製品サイズ:(約)W354×D256×H65mm
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品ケース クリアの型番1173050のページです。
型番1173050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

部品ケース クリア

部品ケース クリア

    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

      パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

      パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

        IRIS パーツ収納

        IRIS パーツ収納

          キャディートレイ

          キャディートレイ

            スーパーピッチミニマム ディープタイプ

            スーパーピッチミニマム ディープタイプ

              スーパーピッチディープ SP-3400F

              スーパーピッチディープ SP-3400F

                IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー

                IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー

                  スライドオーガナイザー

                  スライドオーガナイザー

                    フィーダーボックス

                    フィーダーボックス

                      メーカー TAKAGI リングスター トラスコ中山 アイリスオーヤマ SK-11 リングスター リングスター アイリスオーヤマ SK-11 ケニス
                      通常価格 1,554円 973円 94円 2,756円 2,223円 1,377円 2,009円 4,093円 4,840円 1,731円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目  
                      外寸(mm) 354×256×65 200×153×40 - 285×73×278 W500×D345×H215 - 342×290×90 - W460×D192×H145 -
                      本体材質 ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                      JANコード 4907052750302 - - - - - - - - -
                      重量(g) 648 - - - - - - - - -

                      部品ケース クリアのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      部品の仕分けに
                      評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                      ミスミを利用する前に他のルートで購入していました。今回は追加で購入しました。今まで使用していたものより深さがあるものが欲しかったので、この商品を選定しました。ねじなどの小さな部品の保管に使用しています。特に気になる点はありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました