(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【用途】2way!締め付け・押し広げ作業に【特長】・作業効率UP!レバーを握り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • パッケージサイズ(mm):
    197×106×20
  • 最大締め寸法(mm):
    約100
  • 最大広げ寸法(mm):
    約185
  • JANコード:
    4907052382107
  • 重量(g):
    79

型番

1139710 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H197×W106×D20mm
  • 重量:79g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1139710

1個

487( 536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
2way!締め付け・押し広げ作業に
【特長】
・作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業
・ボタンを押すだけで固定解除
【最大幅】
・締め:約100mm
・広げ:約185mm

カタログ

 

1139710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100の型番1139710のページです。
型番1139710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

    クイックバークランプ TR-QBC

    クイックバークランプ TR-QBC

      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

          L型クランプ GTLC-600

          L型クランプ GTLC-600

            メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

            メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

              クイックバークランプ GTQC

              クイックバークランプ GTQC

                クイックレバークランプ

                クイックレバークランプ

                  L型クランプ LDタイプ

                  L型クランプ LDタイプ

                    L型クランプ LHBタイプ

                    L型クランプ LHBタイプ

                      L型クランプ LHタイプ

                      L型クランプ LHタイプ

                        GT パワークランプ

                        GT パワークランプ

                          GT 鍛造クランプ

                          GT 鍛造クランプ

                            メーカー TAKAGI TRAD ウィザ(旧:グレートツール) ロブテックス ウィザ(旧:グレートツール) ムラテックKDS ウィザ(旧:グレートツール) ムラテックKDS アーム産業 アーム産業 アーム産業 ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 487円 432円 580円 4,030円 5,630円 3,946円 550円 3,930円 2,918円 5,396円 4,418円 190円 2,448円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目   9日目   3日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            パッケージサイズ(mm) 197×106×20 - - - - - - - - - - - -
                            最大締め寸法(mm) 約100 - - - - - - - - - - - -
                            最大広げ寸法(mm) 約185 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907052382107 - - - - - - - - - - - -

                            クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            木材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/23
                            強度や耐久性に関して全く不満がないとは言えないが
                            手軽に使え作業効率は良いのでリピート購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品や部材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/02
                            見た目はきゃしゃな感じですが、かなりしっかりと固定できます。
                            操作方法も簡単で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部材のクランプ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            締め付けも押し広げも出来て便利です。ワンタッチで固定を解除出来るので作業も楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤で穴あけ時のワークの固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            締め寸法は10mmで十分でしたが、ハンドル部も小さいので使い勝手にやや欠けます。締め付けトルクについては見た目以上にしっかり固定してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田付機器の固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/03
                            おもちゃみたいですが、しっかりクランプ出来ます。
                                                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました