(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型Cクランプ 100mm

強力型Cクランプ 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 1.5平均満足度1.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

【用途】・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に【仕様】・最大口開き幅:約100m...

詳細情報を確認する

型番

1138842 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番PKGサイズ最大口開き幅重量
1138842H103XW205XD25mm約100mm640g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138842

1個

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
【仕様】
・最大口開き幅:約100mm

カタログ

 

1138842で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型Cクランプ 100mmの型番1138842のページです。
型番1138842に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型Cクランプ 100mm

強力型Cクランプ 100mm

    強力型Cクランプ 125mm

    強力型Cクランプ 125mm

      強力型Cクランプ 150mm

      強力型Cクランプ 150mm

        強力型Cクランプ 75mm

        強力型Cクランプ 75mm

          強力型Cクランプ 50mm

          強力型Cクランプ 50mm

            強力型Cクランプ 25mm

            強力型Cクランプ 25mm

              強力型Cクランプ 200mm

              強力型Cクランプ 200mm

                強力Cクランプ KCシリーズ

                強力Cクランプ KCシリーズ

                  Cクランプ CLシリーズ

                  Cクランプ CLシリーズ

                    バーコ型シャコ万力

                    バーコ型シャコ万力

                      シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                      シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                        ストロングツール プレスCクランプ 25mm

                          アルミ合金Cクランプ

                          アルミ合金Cクランプ

                            メーカー TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI TAKAGI E-Value GISUKE トップ工業 スーパーツール イチネンアクセス GISUKE
                            通常価格 990円 1,114円 1,389円 750円 490円 429円 1,982円 406円 390円 2,793円 1,557円 715円 334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 約100 約125 約150 約75 約50 約25 約200 - - - - 25 -
                            パッケージサイズ(mm) 103×205×25 120×245×27 130×270×29 90×170×20 60×110×19 50×80×18 165×350×380 - - - - - -
                            JANコード 4907052381209 4907052381216 4907052381223 4907052381193 4907052381186 4907052381179 4907052381230 - - - - - -

                            強力型Cクランプ 100mmのレビュー

                            評価 1.5 平均満足度:1.5 2件のレビュー
                            ワークの保持(支え)
                            評価 1.0満足度:1.02018/04/30
                            ワークを一時的に保持するために使用した。
                            鍛造品で安価だったので購入を決めましたが、メッキの質が悪く、初めからメッキ剥がれやメッキされていない箇所がありました。
                            「アゴ」部のワークを支える面に歪みがありフラットでは無かった為、ボルト側を締め付けていくとワークに対して垂直にC型クランプをセットできませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接の仮固定に
                            評価 2.0満足度:2.02023/09/22
                            なかなか軽くて使いやすかったのですが、力を入れ過ぎたのかおれました。安くて大量購入を考えてましたが辞めました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は商品破損(クランプ鋳物部分割れ)の件で大変ご迷惑お掛けいたしました。調達先に報告したところ、お届け商品の鋳物部分に不純物が混在し強度不足になっていた可能性が予想されるとの回答でした。ご使用時の状態、ご使用方法も併せて報告させていただきメーカー品質管理部門に報告の上品質改善に努めますとのことです。何卒、宜しくお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました